Güç Değerleri
Maksimum Güç | 1350 hp 1007 kW |
Maksimum Tork | 4548 1.400 dev/dk.da lb-ft 6166 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 950 hp 708 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C32 Endüstriyel Dizel Motorlar, türü ne olursa olsun, çalıştıkları tüm uygulamalarda müşterilerinizin üretkenliğini sürdürecek dayanıklı ve güvenilir güç sunar ve işletme maliyetlerini düşürerek kâr etmelerini sağlar. Günümüzdeki Cat?� motorlar Caterpillar tarafından üretilen en iyi motorlardır ve performans talepleri doğrultusunda geliştirilen güç, dayanıklılık ve güvenilirlik geçmişine sahiptirler. Bu yüksek güçlü motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, İnşaat, Vinçler, Tarak Makineleri, Ormancılık, Hidrolik Güç Üniteleri, Genel Sanayi, Sulama Ekipmanları, Malzeme Elleçleme, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Kepçeler/Halatlı Kazıcılar, Yüzey Taşıma Ekipmanları ve Kanal Açma Makineleri. 1.800-2.100 dev/dk.da 708-1.007 bkW (950-1.350 bhp) arasında güç üreten C32 motorlar U.S. EPA Tier 2 eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.
Maksimum Güç | 1350 hp 1007 kW |
Maksimum Tork | 4548 1.400 dev/dk.da lb-ft 6166 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 950 hp 708 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri |
Motor Yapılandırması | V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 6.4 inç 162 mm |
Silindir Hacmi | 1958.9 in³ 32.1 l |
Sıkıştırma Oranı | 16.5:1 16.5:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 75.5 inç 1917 mm |
Genişlik | 58.2 inç 1479 mm |
Yükseklik | 51.9 inç 1319 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 6495 lb 2946 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC32 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş