C18 China NR4 (<560 kW)

Endüstriyel Dizel Motorlar C18 China NR4 (<560 kW)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
630 hp
470 kW
Maksimum Tork
2178 1.300 dev/dk.da lb-ft
2953 1.300 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
China Nonroad Stage IV
China Nonroad Stage IV

Görüntüleme

Cat® C18

Cat® C18 (<560 kW) Endüstriyel Dizel Motor, 1.800-2.000 dev/dak.da 429-470 bkW (575-630 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. C18 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazıcılar, Yüzey Taşıma Ekipmanları ve Kanal Açma Makineleri.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 China NR4 (<560 kW)

Maksimum Güç 630 hp 470 kW
Maksimum Tork 2178 1.300 dev/dk.da lb-ft 2953 1.300 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1800-2000 1800-2000
Minimum Güç 575 hp 429 kW
Emisyonlar China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1104.5 inç³ 18.1 l
Sıkıştırma Oranı 16.0:1 16.0:1
Havalandırma Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Uzunluk 56.6 inç 1438 mm
Genişlik 38.1 inç 969 mm
Yükseklik 49.1 inç 1248 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 3785 lb 1717 kg
Uzunluk 45.4 inç 1153 mm
Genişlik 43.8 inç 1112 mm
Yükseklik 25.7 inç 652 mm
Ağırlık 600 lb 272 kg
Çap 14 inç 356 mm
Uzunluk 33.6 inç 854 mm
Genişlik 11.3 inç 287 mm
Yükseklik 21.7 inç 551 mm
Ağırlık 42.8 lb 19.4 kg
Hacim Kapasitesi 51.1 qt (US) 48.4 l

C18 China NR4 (<560 kW) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu
  • Ön ve arka egzoz yapılandırmalarına sahip, ortaya monte turboşarjlı sistem (Tier 4 Final, Stage V)

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi
  • Köpük üzeri kablo tesisatı
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Fan uzaktan kumandası
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • Entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Santrifüjlü su pompası
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 veya SAE No. 1 volan muhafazası seçeneği
  • Opsiyonel SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi tahrik sistemleri olan SAE No. 1 güç tahrik sistemi mevcuttur. Motor gücü, isteğe bağlı ataşmanlarla motorun önünden de alınabilir. (Tier 4 Final, Stage V).

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası
  • Ön, arka ve orta karter tercihi
  • Duman çıkışlı açık karter havalandırma sistemi (opsiyonel OCV filtre sistemi) (Tier 4 Final, Stage V)

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi (PTO) tahriki. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir.

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

Atık Arıtma/ Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Atık arıtma bilgileri 429-522 bkW (575-700 bhp) arasındaki güç değerleri için geçerlidir
  • Cat Rejenerasyon Sistemi
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Pompa Elektronik Kontrol Ünitesi (PETU)
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
  • 12 V veya 24 V sistemler halinde mevcuttur

C18 China NR4 (<560 kW) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C18 Tier 4

C18 Tier 4

C18 Tier 4
C18 Tier 4