C15 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yönetmeliklere Uygun

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C15

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
580 hp
433 kW
Maksimum Tork
1958 1.400 dev/dk.da lb-ft
2655 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Nonroad IV
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Nonroad IV

Görüntüleme

Cat?� C15 Endüstriyel Güç Ünitesi, 1.800-2.100 dev/dak.da 354-433 kW (475-580 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat?� Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15

Maksimum Güç 580 hp 433 kW
Maksimum Tork 1958 1.400 dev/dk.da lb-ft 2655 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk.
Minimum Güç 475 hp 354 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Nonroad IV U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Nonroad IV
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6.7 inç 171 mm
Silindir Hacmi 927.6 in³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 17.0:1 17.0:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Uzunluk 98 inç 2488 mm
Genişlik 48.4 inç 1229 mm
Yükseklik 79 inç 2006 mm
Ağırlık 5842 lb 2650 kg
Genişlik 43.8 inç 1112 mm
Yükseklik 25.8 inç 654 mm
Ağırlık 591 lb 268 kg
Çap 14 inç 356 mm
Uzunluk 33.6 inç 854 mm
Genişlik 11.3 inç 287 mm
Yükseklik 21.7 inç 551 mm
Ağırlık 42.8 lb 19.4 kg
Hacim Kapasitesi 51.1 qt (US) 48.4 l

C15 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu
  • Ön ve arka egzoz yapılandırmalarına sahip, ortaya monte turboşarjlı sistem (Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) Korea Stage V, China Nonroad IV)

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi
  • Köpük üzeri kablo tesisatı
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • Entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • Fan uzaktan kumandası

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Santrifüjlü su pompası
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 veya SAE No. 1 volan muhafazası seçeneği
  • Opsiyonel SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi tahrik sistemleri olan SAE No. 1 güç tahrik sistemi mevcuttur. Motor gücü, isteğe bağlı ataşmanlarla motorun önünden de alınabilir. (U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Nonroad IV).

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası
  • Ön, arka ve orta karter tercihi
  • Duman çıkışlı açık karter havalandırma sistemi (opsiyonel OCV filtre sistemi) (Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Stage V, China Nonroad IV)

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi (PTO) tahriki. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir.

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIB Atık Arıtma / Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Cat Rejenerasyon Sistemi
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Cat Rejenerasyon Sistem Girişi'ne bağlamak üzere 90° döndürülebilir dirsekleri olan esnek boru bağlantısı kiti
  • 12 volt veya 24 volt sistemlerde bulunur

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV Atık Arıtma/Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Cat Rejenerasyon Sistemi
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Pompa Elektronik Kontrol Ünitesi (PETU)
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
  • 12 V veya 24 V sistemler halinde mevcuttur

C15 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C15 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yönetmeliklere Uygun

C15 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yönetmeliklere Uygun

360 View