Güç Değerleri
Maksimum Güç | 142 hp 106 kW |
Maksimum Tork | 417 1.500 dev/dk.da lb-ft 566 1.500 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.000-2.400 dev/dk. 2.000-2.400 dev/dk. |
Minimum Güç | 74 hp 55 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C3.6 endüstriyel dizel motor; kompakt boyut, güvenilirlik ve performansı dengeleyerek sunar. Bu motor 2.200 dev/dak.da 106 kW'a (142 hp) ulaşan güç değeriyle kullanıma sunulmuştur. C3.6; zirai dozerler, delme/sondaj makineleri, sıkıştırıcılar/silindirler, kompresörler, ormancılık, malzeme elleçleme, madencilik, hafriyat ekipmanı, meyve biçerdöveri ve dahası gibi çok sayıda endüstri ve uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Maksimum Güç | 142 hp 106 kW |
Maksimum Tork | 417 1.500 dev/dk.da lb-ft 566 1.500 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.000-2.400 dev/dk. 2.000-2.400 dev/dk. |
Minimum Güç | 74 hp 55 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 |
Silindir Sayısı | 4 4 |
Silindir Hacmi | 220.9 in³ 3.6 l |
Havalandırma | Turboşarjlı-son soğutmalı (TA) Turboşarjlı-son soğutmalı (TA) |
İç Çap | 3.86 inç 98 mm |
Strok | 4.72 inç 120 mm |
Yanma Sistemi | Doğrudan enjeksiyonlu Doğrudan enjeksiyonlu |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 17.0:1 |
Son İşlem | DOC+DPF veya DOC+DPF+SCR DOC+DPF veya DOC+DPF+SCR |
Toplam Yağlama Yağı Kapasitesi | 3.06 gal (ABD) 11.6 l |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Soğutma Sistemi | Sıvı Sıvı |
Uzunluk | 26.3 inç 667 mm |
Genişlik | 22.2 inç 564 mm |
Yükseklik | 31 inç 787 mm |
Kuru Ağırlık | 840 lb 381 kg |
Islak Ağırlık | 928 lb 421 kg |
Not 1 | *Seçilen opsiyonlara bağlı olarak nihai boyutlar *Seçilen opsiyonlara bağlı olarak nihai boyutlar |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR