Güç Değerleri
Maksimum Güç | 2000 hp 1492 kW |
Maksimum Tork | 6189 1.400 dev/dk.da lb-ft 8391 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.200-1.800 dev/dk. 1.200-1.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 1355 hp 1011 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Tüm ortamlarda en büyük güç ihtiyaçlarınız için, Cat?� 3516 Endüstriyel Dizel Motorlar müşterilerinizin endüstriyel uygulamalarını ve işlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu eşsiz performans ve dayanıklılığı sunar. Yüksek motor gücü, kanıtlanmış güvenilirlik ve mükemmel yakıt verimliliği sunar. Bu motorlar müşterilerinizin uzun yıllar boyunca kâr etmeleri için düşük işletme maliyetlerini korur. 3516 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, İnşaat, Vinçler, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazıcılar, Yüzey Taşıma Ekipmanları ve Kanal Açma Makineleri. 1.200-1.800 dev/dk.da 761-1.119 bkW (1.020-1.500 bhp) arasında güç üreten 3516 motorlar onaylı değildir. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir.
Maksimum Güç | 2000 hp 1492 kW |
Maksimum Tork | 6189 1.400 dev/dk.da lb-ft 8391 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.200-1.800 dev/dk. 1.200-1.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 1355 hp 1011 kW |
Emisyonlar | Onaylı değildir Onaylı değildir |
Motor Yapılandırması | V-16 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-16 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
Strok | 7.5 inç 190 mm |
Silindir Hacmi | 4210 in³ 69 l |
Sıkıştırma Oranı | 13.0:1 13.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 133 inç 3366 mm |
Genişlik | 67 inç 1704 mm |
Yükseklik | 68 inç 1720 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 16499 lb 7484 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC3516 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş