C15 LRC Endüstriyel Güç Üniteleri - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C15

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
540 hp
403 kW
Emisyonlar
China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri
China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri
Azami Devir
1.800-2.100 dev/dk.
1.800-2.100 dev/dk.

Görüntüleme

Cat?� C15 Endüstriyel Güç Ünitesi 1.800-2.100 dev/dk.da 328-403 bkW (440-540 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler China Stage II, U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri ve EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat?� Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15

Maksimum Güç 540 hp 403 kW
Azami Devir 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk.
Minimum Güç 440 hp 328 kW
Emisyonlar China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6.8 inç 171.4 mm
Silindir Hacmi 927.6 in³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 18.0:1 18.0:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 96.4 inç 2448 mm
Genişlik 51.8 inç 1317 mm
Yükseklik 103.5 inç 2630 mm
Ağırlık 4532 lb 2055 kg

C15 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve toplam motor sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • ADEM™ A4 Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Opsiyonel egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C15 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C15 LRC Endüstriyel Güç Üniteleri - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

C15 LRC Endüstriyel Güç Üniteleri - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş