C11 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Olmayan Yönetmeliklere Uygun ve Yönetmelik Getirilmemiş

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C11

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
451 hp
336 kW
Emisyonlar
Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3
Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3
Azami Devir
1.800-2.100 dev/dk.
1.800-2.100 dev/dk.

Görüntüleme

Cat?� C11 Endüstriyel Dizel Güç Ünitesi, 1.800-2.100 dev/dak.da 242-336 kW (325-451 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur ve China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1 ve UN R96 Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat?� Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C11

Maksimum Güç 451 hp 336 kW
Azami Devir 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk.
Minimum Güç 325 hp 242 kW
Emisyonlar Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Strok 5.5 inç 140 mm
Silindir Hacmi 677.4 in³ 11.1 l
Sıkıştırma Oranı 17.2:1 17.2:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 92 inç 2328 mm
Genişlik 50 inç 1271 mm
Yükseklik 71 inç 1816 mm
Ağırlık 3730 lb 1692 kg

C11 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve toplam motor sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • ADEM™ A4 Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Opsiyonel egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C11 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C11 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Olmayan Yönetmeliklere Uygun ve Yönetmelik Getirilmemiş

C11 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Olmayan Yönetmeliklere Uygun ve Yönetmelik Getirilmemiş