Güç Değerleri
Maksimum Güç | 456 hp 340 kW |
Maksimum Tork | 1540 1.400 dev/dk.da lb-ft 2088 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 335 hp 250 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
China Nonroad Stage IV
Teklif Talep Et Temsilci BulÖnemli Özellikler
Cat?� C9.3B Endüstriyel Dizel Motor, 1.800-2.200 dev/dk.da
250-340 bkW (335-456 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur
. Bu değerler U.S. EPA
Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 ve Korea Tier 4
Final* veya China Nonroad Stage IV emisyon standartlarını karşılar.
C9.3B motorlar tarım, uçaklar için yer desteği,
inşaat, ormancılık, genel endüstri, malzeme elleçleme
ve madencilik uygulamalarına güç vermek için
ideal tercihtir.
Maksimum Güç | 456 hp 340 kW |
Maksimum Tork | 1540 1.400 dev/dk.da lb-ft 2088 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 335 hp 250 kW |
Emisyonlar | China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli |
İç Çap | 4.5 inç 115 mm |
Strok | 5.9 inç 149 mm |
Silindir Hacmi | 567.5 in³ 9.3 l |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 17.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 44.3 inç 1125 mm |
Genişlik | 31.1 inç 791 mm |
Yükseklik | 42 inç 1068 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 1907 lb 865 kg |
Uzunluk | 36.4 inç 925 mm |
Genişlik | 27.3 inç 694 mm |
Yükseklik | 17 inç 432 mm |
Ağırlık | 211 lb 96 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC9.3B China NR4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C9.3B NR4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C9.3B NR4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C9.3B NR4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli