3516E Tier 4 Endüstriyel motor (CEM ile)

Endüstriyel Dizel Motorlar 3516E

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
2100 hp
1566 kW
Maksimum Tork
8275 1.200 dev/dk.da lb-ft
11220 1.200 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V

Görüntüleme

Cat?� 3516E endüstriyel dizel motor 1.650 dev/dk.da 1.566 kW (2.100 hp) sürekli güç değeriyle kullanıma sunulmuştur ve sürekli ağır hizmet gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu motorlar kesintisiz şekilde ve yük çevrimi olmadan, çalışma süresinin tamamında maksimum güçte çalıştırılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516E

Maksimum Güç 2100 hp 1566 kW
Maksimum Tork 8275 1.200 dev/dk.da lb-ft 11220 1.200 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.650 dev/dk. 1.650 dev/dk.
Minimum Güç 2100 hp 1566 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
Motor Yapılandırması V-16 silindirli V-16 silindirli
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Silindir Hacmi 4760 in³ 78 l
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA)
Yanma Sistemi MEUI MEUI
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem SCR SCR
Uzunluk 122.2 inç 3105 mm
Genişlik 63.6 inç 1616 mm
Yükseklik 83 inç 2108 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 18025 lb 8176 kg
Uzunluk 92.5 inç 2350 mm
Genişlik 79.1 inç 2008 mm
Yükseklik 31.9 inç 809 mm
Ağırlık 2378 lb 1079 kg

3516E Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Dört turboşarj, ortaya takılır
  • Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC)

Kumanda Sistemi

  • Elektronik motor kumandası

Egzoz Sistemi

  • İki egzoz çıkışı, 203 mm (8 inç) yuvarlak flanşlı.
  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Su soğutmalı yataklar bulunan dört turboşarj

Soğutma Sistemi

  • Dişli tahrikli santrifüjlü blok suyu pompası
  • Radyatör soğutma bağlantıları
  • Termostatlar ve yuvaları

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Volan muhafazası, SAE No. 0 veya SAE No. 00
  • Volan, SAE No. 18 veya SAE No. 21
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi, Sol vidalı tip
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik olarak kontrol edilen ünite enjektörleri

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu ve seviye çubuğu, Sol
  • Yağ pompası
  • Yakıt filtresi, sol, vidalı tip
  • Ön yağ karteri, 500 saatlik değiştirme aralığı

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur
  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları

3516E ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516E Tier 4 Endüstriyel motor (CEM ile)

3516E Tier 4 Endüstriyel motor (CEM ile)