Güç Değerleri
| Maksimum Güç | 217 hp 162 kW |
| Maksimum Tork | 663 1.400 dev/dk.da lb-ft 900 1.400 dev/dk.da Nm |
| Azami Devir | 1.950-2.200 dev/dk. 1.950-2.200 dev/dk. |
| Minimum Güç | 150 hp 112 kW |
Önemli Özellikler
Zorlayıcı koşullar, uygulamalar ve ortamlar, bu güç aralığındaki Cat?� C7.1 Endüstriyel Dizel Motorların çok ağır hizmet tipi ekipmanlarınız için mükemmel bir çözüm olmasını sağlar. Arkalarında onlarca yıllık yenilik çalışmaları ve uzmanlık bulunan bu dizel motorlar, size güçlü bir avantaj sağlayan düşük işletme maliyetleri ve efsanevi Cat güvenilirliği ve dayanıklılığını sunar. Daha da önemlisi, tüm Cat endüstriyel motorlarına servis ve destek vermeye hazır, dünya standartlarında Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenirler. C7.1 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Hasat Makineleri/Biçerdöverler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırıcılar, Ağaç Kesiciler, Ormancılık, Forkliftler, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Süpürücüler, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Mini Yükleyiciler, Özel Tarım Ekipmanları, Püskürtücüler, Kanal Açma Makineleri ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanları. 1.950-2.200 dev/dk.da 105-162 bkW (140-220 lb) arasında güç üreten C7.1 motorlar China Stage II, U.S. EPA Tier 2 eşdeğeri, EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Bunlar Çin'de ve yasal düzenleme getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.
| Maksimum Güç | 217 hp 162 kW |
| Maksimum Tork | 663 1.400 dev/dk.da lb-ft 900 1.400 dev/dk.da Nm |
| Azami Devir | 1.950-2.200 dev/dk. 1.950-2.200 dev/dk. |
| Minimum Güç | 150 hp 112 kW |
| Emisyonlar | China Nonroad Stage III, UN ECE R96 Stage IIIA China Nonroad Stage III, UN ECE R96 Stage IIIA |
| Uzunluk | 44.9 inç 1140 mm |
| Genişlik | 28.4 inç 720 mm |
| Yükseklik | 32.3 inç 820 mm |
| Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 1118 lb 507 kg |
| Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı |
| İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
| Strok | 5.3 inç 135 mm |
| Silindir Hacmi | 427.7 inç³ 7.01 l |
| Sıkıştırma Oranı | 18.2:1 18.2:1 |
| Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
| Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
| Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
| Son İşlem | - - |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC7.1 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş