Güç Değerleri
Maksimum Güç | 17.8 hp 13.3 kW |
Maksimum Tork | 32 2.400 dev/dk.da lb-ft 44 2.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.200-3.600 dev/dk. 2.200-3.600 dev/dk. |
Minimum Güç | 11.8 hp 8.8 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C0.7 Endüstriyel Dizel Motorlar, benzersiz güç yoğunluğuyla geniş bir hız aralığında etkileyici performans sunar. Ultra kompakt paket boyutları ve kapsamlı seçenek tercihi olanağı, bu makinelerin çok çeşitli küçük arazi uygulamaları için ideal olmalarını sağlar. Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve makine sahibinin toplam işletme maliyetlerini azaltır.
Maksimum Güç | 17.8 hp 13.3 kW |
Maksimum Tork | 32 2.400 dev/dk.da lb-ft 44 2.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.200-3.600 dev/dk. 2.200-3.600 dev/dk. |
Minimum Güç | 11.8 hp 8.8 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
Motor Yapılandırması | Sıralı 3 Silindirli Sıralı 3 Silindirli |
İç Çap | 2.6 inç 67 mm |
Strok | 2.8 inç 72 mm |
Silindir Hacmi | 46.5 in³ 0.76 l |
Sıkıştırma Oranı | 23.5:1 23.5:1 |
Havalandırma | Doğal Havalandırmalı (NA) Doğal Havalandırmalı (NA) |
Yanma Sistemi | Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Uzunluk | 18.9 inç 480 mm |
Genişlik | 14.6 inç 371 mm |
Yükseklik | 20.8 inç 528 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 156.6 lb 71 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR