Güç Değerleri
Maksimum Güç | 800 hp 597 kW |
Maksimum Tork | 2736 1.300 dev/dk.da lb-ft 3710 1.300 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1800-2000 1800-2000 |
Minimum Güç | 575 hp 429 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C18 Endüstriyel Dizel Motor 1.800-1.900 dev/dk.da 429-522 bkW (575-700 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. C18 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazıcılar, Yüzey Taşıma Ekipmanları ve Kanal Açma Makineleri.
Maksimum Güç | 800 hp 597 kW |
Maksimum Tork | 2736 1.300 dev/dk.da lb-ft 3710 1.300 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1800-2000 1800-2000 |
Minimum Güç | 575 hp 429 kW |
Emisyonlar | EU Stage V EU Stage V |
Silindir Hacmi | 1104.5 in³ 18.1 l |
Havalandırma | Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) veya Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) veya Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) |
İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Sıkıştırma Oranı | 16.0:1 16.0:1 |
Son İşlem | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli |
Yükseklik | 21.7 inç 551 mm |
Uzunluk | 33.6 inç 854 mm |
Ağırlık | 42.8 lb 19.4 kg |
Genişlik | 11.3 inç 287 mm |
Hacim Kapasitesi | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Genişlik | 43.8 inç 1112 mm |
Yükseklik | 25.7 inç 652 mm |
Ağırlık | 600 lb 272 kg |
Uzunluk | 45.4 inç 1153 mm |
Çap | 14 inç 356 mm |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
C18 Tier 4
C18 ACERT Endüstriyel Motor Video Profili - Morbark 3800 Ahşap Yontucu