C1.5 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

Endüstriyel Dizel Motorlar C1.5

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
40.2 hp
30 kW
Maksimum Tork
83 1.800 dev/dk.da lb-ft
112 1.800 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri
U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri

Görüntüleme

Cat?� C1.5 Endüstriyel Dizel Motorlar, benzersiz güç yoğunluğuyla geniş bir hız aralığında etkileyici performans sunar. Ultra kompakt paket boyutları ve kapsamlı seçenek tercihi olanağı, bu makinelerin çok çeşitli küçük arazi uygulamaları için ideal olmalarını sağlar. Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve makine sahibinin toplam işletme maliyetlerini azaltır. C1.5 motorların güç sağladığı uygulamalar şunları içerir: Zirai Dozerler, Hasat Makineleri ve Biçerdöverler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular, Taşlayıcılar, Kompaktörler, Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Sulama, Pompalar, Çim ve Peyzaj, Mobil Hafriyat, Asfaltlama, Kanal Açma Makineleri, Yeraltı Madenciliği ve Malzeme Elleçleme. 2.200-3.000 dev/dk.da 20,9-30 bkW (28-40,2 bhp) arasında güç üreten C1.5 motorlar EPA Tier 4 Interim eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.5

Maksimum Güç 40.2 hp 30 kW
Maksimum Tork 83 1.800 dev/dk.da lb-ft 112 1.800 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.200-3.000 dev/dk. 2.200-3.000 dev/dk.
Minimum Güç 27.8 hp 20.7 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri
Motor Yapılandırması Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 3.3 inç 84 mm
Strok 3.5 inç 90 mm
Silindir Hacmi 91 in³ 1.496 l
Sıkıştırma Oranı 22.5:1 22.5:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA) veya Turboşarjlı (T) Doğal Havalandırmalı (NA) veya Turboşarjlı (T)
Yanma Sistemi Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 22.5 inç 572 mm
Genişlik 20.3 inç 512 mm
Yükseklik 25.3 inç 643 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 345 lb 157 kg

C1.5 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Giriş seçenekli emme manifoldu.

Kumanda Sistemi

  • Alternatör, 12 V 65 Amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş desteği

Soğutma Sistemi

  • Kayışla çalışan soğutma sıvısı pompası
  • Soğutma sıvısı sıcaklık anahtarı
  • Soğutma fanları tercihi

Volan ve Volan Muhafazası

  • Doğal Havalandırmalı: SAE No. 7 1/2 volan
  • Turboşarjlı: SAE No. 6 1/2 veya SAE No. 7 1/2 volan
  • Doğal Havalandırmalı: SAE No. 4 veya standart arka plaka volan muhafazası tercihi
  • Turboşarjlı: SAE No. 4 veya SAE No. 5 veya standart arka plaka volan muhafazası tercihi

Yakıt Sistemi

  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Vidalı yakıt filtresi
  • Elektronik Kapama Solenoidi (ESOS)

Yağlama Sistemi

  • Alternatif yağ dolum noktaları
  • Vidalı yağ filtresi
  • Yağ basıncı anahtarı
  • Yağ karteri

Genel

  • Döküm demir, motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu--yan çıkış
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Tırmanabilme 35° sürekli
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C1.5 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C1.5 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

C1.5 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş