Güç Değerleri
Maksimum Güç | 630 hp 470 kW |
Azami Devir | 1800-2100 1800-2100 |
Minimum Güç | 575 hp 429 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C18 Endüstriyel Güç Ünitesi 1.800-2.100 dev/dak.da 429-470 kW (575-630 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler China Stage II, U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri ve EU Stage IIIA eşdeğeri veya Onaylanmamış emisyon standartlarını karşılar. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat?� Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.
Maksimum Güç | 630 hp 470 kW |
Azami Devir | 1800-2100 1800-2100 |
Minimum Güç | 575 hp 429 kW |
Emisyonlar | China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri veya Onaylanmamış China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri veya Onaylanmamış |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Silindir Hacmi | 1104.5 in³ 18.1 l |
Sıkıştırma Oranı | 16.3:1 16.3:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 54.6 inç 1388 mm |
Genişlik | 36.3 inç 921 mm |
Yükseklik | 48.9 inç 1243 mm |
Ağırlık | 4844 lb 2197 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC18 LRC Endüstriyel Güç Üniteleri - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş