Güç Değerleri
Maksimum Güç | 4962 hp 3700 kW |
Maksimum Tork | 30848 800 dev/dk.da lb-ft 41822 800 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 750-1.000 dev/dk. 750-1.000 dev/dk. |
Minimum Güç | 3996 hp 2980 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Tüm ortamlarda en büyük güç ihtiyaçlarınız için, Cat?� 3612 Endüstriyel Dizel Motorlar müşterilerinizin endüstriyel uygulamalarını ve işlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu eşsiz performans ve dayanıklılığı sunar. Yüksek motor gücü, kanıtlanmış güvenilirlik ve mükemmel yakıt verimliliği sunar. Bu motorlar müşterilerinizin uzun yıllar boyunca kâr etmeleri için düşük işletme maliyetlerini korur. 3616 motorların güç sağladığı sektörler şunlardır: İnşaat, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Malzeme Elleçleme ve Madencilik. 750-1.000 dev/dk.da 2.980-3.700 bkW (3.996-4.962 bhp) arasında güç üreten bu 3612 motorlar onaylı değildir ve dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir.
Maksimum Güç | 4962 hp 3700 kW |
Maksimum Tork | 30848 800 dev/dk.da lb-ft 41822 800 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 750-1.000 dev/dk. 750-1.000 dev/dk. |
Minimum Güç | 3996 hp 2980 kW |
Emisyonlar | Onaylı değildir Onaylı değildir |
Motor Yapılandırması | V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 11 inç 280 mm |
Strok | 11.8 inç 300 mm |
Silindir Hacmi | 13527 in³ 221.7 l |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 180 inç 4562 mm |
Genişlik | 67 inç 1704 mm |
Yükseklik | 127 inç 3231 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 55300 lb 25140 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR