C7.1 Tier 4 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yasal Düzenlemeli

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C7.1

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
302 hp
225 kW
Maksimum Tork
940 1.400 dev/dk.da lb-ft
1274 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final)
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final)

Görüntüleme

C7.1 Endüstriyel Güç Ünitesi, 1.800-2.200 dev/dak.da 151-225 kW (202-302 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV ve Japan 2014 (Tier 4 Final) emisyon standartlarını karşılar. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat?� Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1

Maksimum Güç 302 hp 225 kW
Maksimum Tork 940 1.400 dev/dk.da lb-ft 1274 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk.
Minimum Güç 202 hp 151 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final)
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.7 in³ 7.01 l
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Uzunluk 69.6 inç 1769 mm
Genişlik 36.1 inç 916 mm
Yükseklik 57.5 inç 1461 mm
Ağırlık 2204 lb 1000 kg
Uzunluk 30.4 inç 771 mm
Genişlik 31.2 inç 793 mm
Yükseklik 18.4 inç 468 mm
Ağırlık 198 lb 90 kg
Çap 13.3 inç 338 mm

C7.1 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Standart hava filtreleri

Kumanda Sistemi

  • Tam elektronik kumanda sistemi, tüm konektörler ve kablolama tezgahları su geçirmezdir ve zorlu arazi ortamları için tasarlanmıştır
  • Esnek ve yapılandırılabilir yazılım özellikleri ve iyi desteklenen SAE J1939 CAN bus yüksek oranda entegre makinelere olanak sağlar

Soğutma Sistemi

  • Üst depo sıcaklığı, soğutma paketi boyutunu minimize etmek için standart olarak 108 °C'dir (226 °F)
  • 50:50 su glikol karışımı
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE1 No. 1, SAE No. 2 veya SAE No. 3 modelleri dahil olmak üzere çok çeşitli güç aktarma sistemi arayüzleri

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası

Yağlama Sistemi

  • Farklı uygulamalar için geniş karter tercihi olanağı

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 (Tier 4 Final) Atık Arıtma/Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
  • Esneklik için düz, 45° ve 90° seçenekli, 3 inç esnek boru bağlantısı

C7.1 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C7.1 Tier 4 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yasal Düzenlemeli

C7.1 Tier 4 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yasal Düzenlemeli

360 View