C1.7 Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

Endüstriyel Dizel Motorlar C1.5

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
24.6 hp
18.4 kW
Maksimum Tork
63.4 1.800 dev/dk.da lb-ft
86 1.800 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final
U.S. EPA Tier 4 Final

Görüntüleme

Cat?� C1.5 Endüstriyel Dizel Motorlar, benzersiz güç yoğunluğuyla geniş bir hız aralığında etkileyici performans sunar. Ultra kompakt paket boyutları ve kapsamlı seçenek tercihi olanağı, bu makinelerin çok çeşitli küçük arazi uygulamaları için ideal olmalarını sağlar. Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve makine sahibinin toplam işletme maliyetlerini azaltır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.5

Maksimum Güç 24.6 hp 18.4 kW
Maksimum Tork 63.4 1.800 dev/dk.da lb-ft 86 1.800 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.200/2.800 dev/dk. 2.200/2.800 dev/dk.
Minimum Güç 24.6 hp 18.4 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Motor Yapılandırması Sıralı 3 Silindirli Sıralı 3 Silindirli
İç Çap 3.3 inç 84 mm
Strok 3.5 inç 90 mm
Silindir Hacmi 91 in³ 1.496 l
Sıkıştırma Oranı 22.5:1 22.5:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA) Doğal Havalandırmalı (NA)
Yanma Sistemi Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 22.5 inç 572 mm
Genişlik 17.9 inç 453 mm
Yükseklik 25.3 inç 643 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 327 lb 148 kg

C1.5 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Giriş seçenekli emme manifoldu.

Kumanda Sistemi

  • Alternatör, 12 V 65 Amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş desteği
  • Tier 4 Final: Jeneratör 12 V 85 amp

Soğutma Sistemi

  • Kayışla çalışan soğutma sıvısı pompası
  • Soğutma sıvısı sıcaklık anahtarı
  • Soğutma fanları tercihi

Volan ve Volan Muhafazası

  • Doğal Havalandırmalı: SAE No. 7 1/2 volan
  • Doğal Havalandırmalı: SAE No. 4 veya standart arka plaka volan muhafazası tercihi

Yakıt Sistemi

  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Vidalı yakıt filtresi
  • Elektronik Kapama Solenoidi (ESOS)

Yağlama Sistemi

  • Alternatif yağ dolum noktaları
  • Vidalı yağ filtresi
  • Yağ basıncı anahtarı
  • Yağ karteri

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • Güç Çıkış Ünitesi (PTO) için tedarik

Genel

  • Döküm demir, motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu--yan çıkış
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Tırmanabilme 35° sürekli

C1.5 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C1.7 Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli

C1.7 Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli