C3516 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri 3516C Endüstriyel Güç Ünitesi

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
2100 hp
1566 kW
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 2 Nonroad eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (şu anda EPA onaylı değildir)
U.S. EPA Tier 2 Nonroad eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (şu anda EPA onaylı değildir)
Azami Devir
1.750 dev/dk.
1.750 dev/dk.

Görüntüleme

Cat® 3516C Endüstriyel Güç Ünitesi 1.750 dev/dk.da 1.566 bkW (2.100 bhp) değerleriyle kullanıma sunulmuştur ve U.S. EPA Tier 2 Nonroad Eşdeğeridir. Çeşitli uygulamalar için önceden ayarlanmış olan 3516C Endüstriyel Güç Ünitesi çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için önceden takılmış radyatör, volan, alternatör ve alternatör tesisatını içeren eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516C Endüstriyel Güç Ünitesi

Maksimum Güç 2100 hp 1566 kW
Azami Devir 1.750 dev/dk. 1.750 dev/dk.
Minimum Güç 2100 hp 1566 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 2 Nonroad eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (şu anda EPA onaylı değildir) U.S. EPA Tier 2 Nonroad eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (şu anda EPA onaylı değildir)
Motor Yapılandırması V-16 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-16 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Silindir Hacmi 4760 in³ 78 l
Sıkıştırma Oranı 13.0:1 13.0:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 129 inç 3278 mm
Genişlik 60 inç 1530 mm
Yükseklik 81 inç 2062 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 17284 lb 7840 kg

3516C Endüstriyel Güç Ünitesi Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Son soğutucu peteği, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava filtresi. Standart hizmet tipi, kuru, servis göstergeli ve panel tipi, turboşarj, blok suyu son soğutmalı.
  • Turboşarj, arkaya takılı
  • Blok suyu son soğutmalı

Kumanda Sistemi

  • Bağımsız sentetik yağ karterli regülatör, sağ taraf, 3161
  • Hava-yakıt oranı kontrolü
  • Tork kontrolü olmayan mekanik devir kontrolü
  • Regülatör kontrolü
  • Pozitif kilitleme

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 00 volan
  • 183 volan tırnağı
  • SAE No. 00 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi, servis göstergeli, sağdan servisli kartuş tipi
  • Yakıt transfer pompası

Gösterim

  • Sağ Gösterge Paneli
  • Motor yağı basınç göstergesi
  • Yakıt basıncı göstergesi
  • Yağ filtresi fark göstergesi
  • Blok suyu sıcaklık göstergesi
  • Elektrikli servis göstergesi
  • Takometre

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağ seviye çubuğu
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi, sağdan servisli kartuş tipi
  • Sığ yağ karteri

Montaj Sistemi

  • Raylar, takoz, motor uzunluğu, 254 mm (10 inç), endüstriyel tip, C kanalı.

Güç Çıkış Ünitesi

  • Donanım tahrik mekanizması, sağ üst
  • Ön yuva, tek taraflı

Koruma Sistemi

  • Sigorta kutusu
  • Manuel kesme, sağ taraf
  • Emniyet kapatma koruması, kapatmak için enerji verilir
  • Düşük yağ basıncı, düşük rölanti 69 kPa (10 psi); yüksek rölanti 207 kPa (30 psi)
  • Su sıcaklığı
  • Aşırı devir
  • Kapatmak için enerji verilen 3161 regülatör solenoidi

Start Sistemi

  • Marş anahtarı

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

3516C Endüstriyel Güç Ünitesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C3516 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

C3516 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

360 View