Güç Değerleri
| Maksimum Güç | 2200 hp 1640 kW |
| Azami Devir | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Minimum Güç | 2000 hp 1492 kW |
Önemli Özellikler
Tüm ortamlarda en büyük güç ihtiyaçlarınız için, Cat® 3516B Endüstriyel Dizel Motorlar müşterilerinizin endüstriyel uygulamalarını ve işlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu eşsiz performans ve dayanıklılığı sunar. Yüksek motor gücü, kanıtlanmış güvenilirlik ve mükemmel yakıt verimliliği sunar. Bu motorlar müşterilerinizin uzun yıllar boyunca kâr etmeleri için düşük işletme maliyetlerini korur. 3516B motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, İnşaat, Vinçler, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Pompalar, Kepçeler/Halatlı Kazıcılar, Yüzey Taşıma Ekipmanları ve Kanal Açma Makineleri. 1.800 dev/dk.da 1.492-1.640 bkW (2.000-2.200 bhp) arasında güç üreten bu 3516B motorlar onaylı değildir. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir.
| Maksimum Güç | 2200 hp 1640 kW |
| Azami Devir | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
| Minimum Güç | 2000 hp 1492 kW |
| Emisyonlar | Onaylı değildir Onaylı değildir |
| Uzunluk | 119 inç 3008 mm |
| Genişlik | 57 inç 1443 mm |
| Yükseklik | 78 inç 1980 mm |
| Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 16500 lb 7484 kg |
| Motor Yapılandırması | V-16 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-16 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
| İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
| Strok | 7.5 inç 190 mm |
| Silindir Hacmi | 4210 inç³ 69 l |
| Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı |
| Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
| Son İşlem | - - |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR3516B LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş