C4.4 EU StageV Tier 4 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yasal Düzenlemeli

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C4.4

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
188 hp
140 kW
Maksimum Tork
601 1.400 dev/dk.da lb-ft
815 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)

Görüntüleme

C4.4 IPU motor, tek veya çift turboşarj soğutmalı hava sistemine sahip, ortak hatla doğrudan enjeksiyonlu bir motordur. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 (Tier 4 Final) emisyon standartlarını karşılar. Montaj kolaylığı sağlamak için IPU; tam atık arıtma montajı, entegre bir soğutma sistemi ve IPU'ya takılı bir emme hava filtresi sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4

Maksimum Güç 188 hp 140 kW
Maksimum Tork 601 1.400 dev/dk.da lb-ft 815 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.000 - 2.200 dev/dak. 2.000 - 2.200 dev/dak.
Minimum Güç 137 hp 102 kW
Emisyonlar EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final) EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Japan 2014 (Tier 4 Final)
Motor Yapılandırması Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 268.5 in³ 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 16.0:2 16.0:2
Havalandırma Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) veya İkiz Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TTA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) veya İkiz Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TTA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Uzunluk 60.3 inç 1532 mm
Genişlik 34.2 inç 869 mm
Yükseklik 53.7 inç 1364 mm
Ağırlık 1559 lb 707 kg

C4.4 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Standart hava filtreleri

Kumanda Sistemi

  • Tam elektronik kumanda sistemi, tüm konektörler ve kablolama tezgahları su geçirmezdir ve zorlu arazi ortamları için tasarlanmıştır
  • Esnek ve yapılandırılabilir yazılım özellikleri ve iyi desteklenen SAE J1939 CAN bus yüksek oranda entegre makinelere olanak sağlar

Soğutma Sistemi

  • Üst depo sıcaklığı, soğutma paketi boyutunu minimize etmek için standart olarak 108 °C'dir (226 °F)
  • 50:50 su glikol karışımı
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 2 veya SAE No. 3 modelleri gibi çok çeşitli güç aktarma sistemi arayüzleri

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt pompası
  • Motorun maksimum şekilde korunmasını sağlamak için yenilikçi filtre tasarımı

Yağlama Sistemi

  • Farklı uygulamalar için geniş karter tercihi olanağı

Güç Çıkış Ünitesi

  • Sol tarafta SAE A ve SAE B flanşları. Sol tarafta ek SAE A flanşı mevcuttur. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir. Fabrikada takılan kompresörler de mevcuttur.

Genel

  • Dengeleyici ile veya dengeleyici olmadan kullanılabilir
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

U.S. EPA TIER 4 FINAL, EU STAGE V ATIK ARITMA, JAPAN 2014 (TIER 4 FINAL)/TEMİZ EMİSYON KONTROL EKİPMANI

  • Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC) / Dizel Partikül Filtresi (DPF) / Seçici Katalitik Redüksiyon (SCR)
  • Kül servisi gerekmez
  • Pasif rejenerasyon

C4.4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C4.4 EU StageV Tier 4 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yasal Düzenlemeli

C4.4 EU StageV Tier 4 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yasal Düzenlemeli

360 View