C27 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yönetmeliklere Uygun

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C27

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
950 hp
709 kW
Maksimum Tork
3211 1.200 dev/dk.da lb-ft
4354 1.200 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V

Görüntüleme

Cat?� C27 Endüstriyel Güç Ünitesi 1.800 dev/dk.da 597-783 bkW (800-1.050 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Çok çeşitli uygulamalar için önceden yapılandırılmış olan Cat?� Endüstriyel Güç Ünitesi, çeşitli OEM, müşteri ve paket uygulamalarında hızlı ve kolay montaj için radyatör, volan, alternatör ve alternatör kablo tesisatı önceden tümüyle takılmış olarak gelen eksiksiz bir güç paketidir. Yakıt verimliliği yüksek olan bu üniteler sulama, endüstriyel, madencilik ve diğer pompa uygulamalarına hazırdır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C27

Maksimum Güç 950 hp 709 kW
Maksimum Tork 3211 1.200 dev/dk.da lb-ft 4354 1.200 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Minimum Güç 800 hp 597 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
Motor Yapılandırması V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 5.7 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Silindir Hacmi 1649.5 in³ 27 l
Sıkıştırma Oranı 16.0:1 16.0:1
Havalandırma İkiz Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TTA) İkiz Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TTA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC DOC
Uzunluk 99.7 inç 2532 mm
Genişlik 48.9 inç 1241 mm
Yükseklik 79 inç 2006 mm
Ağırlık 5842 lb 2650 kg
Genişlik 43.8 inç 1112 mm
Yükseklik 25.7 inç 652 mm
Ağırlık 591 lb 268 kg
Çap 13 inç 330 mm
Uzunluk 33.6 inç 854 mm
Genişlik 11.3 inç 287 mm
Yükseklik 21.7 inç 551 mm
Ağırlık 42.8 lb 19.4 kg
Hacim Kapasitesi 51.1 qt (US) 48.4 l

C27 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu
  • Ön ve arka egzoz yapılandırmalarına sahip, ortaya monte turboşarjlı sistem (Tier 4 Final, Kademe IV)

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi
  • Köpük üzeri kablo tesisatı
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Fan uzaktan kumandası
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • Entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Santrifüjlü su pompası
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 veya SAE No. 1 volan muhafazası seçeneği
  • Opsiyonel SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi tahrik sistemleri olan SAE No. 1 güç tahrik sistemi mevcuttur. Motor gücü, isteğe bağlı ataşmanlarla motorun önünden de alınabilir. (Tier 4 Final, Kademe IV).

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası
  • Ön, arka ve orta karter tercihi
  • Duman çıkışlı açık karter havalandırma sistemi (opsiyonel OCV filtre sistemi) (Tier 4 Final, Kademe IV)

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi (PTO) tahriki. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir.

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV Atık Arıtma/Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Cat Rejenerasyon Sistemi
  • Atık arıtma bilgileri 429-522 bkW (575-700 bhp) arasındaki güç değerleri için geçerlidir
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Pompa Elektronik Kontrol Ünitesi (PETU)
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
  • 12 V veya 24 V sistemler halinde mevcuttur

C27 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C27 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yönetmeliklere Uygun

C27 Endüstriyel Güç Üniteleri - Katı Yönetmeliklere Uygun