Güç Değerleri
Maksimum Güç | 173.5 hp 129.4 kW |
Maksimum Tork | 553 1.400 dev/dk.da lb-ft 750 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.000 ila 2.200 dev/dak. 2.000 ila 2.200 dev/dak. |
Minimum Güç | 147.5 hp 110 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
C4.4 China Nonroad IV
Teklif Talep Et Temsilci BulÖnemli Özellikler
Cat?� C4.4 endüstriyel dizel motor 2.200 dev/dk.da 110-129,4 kW (147,5-173,5 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur ve China Nonroad Stage IV emisyon standartlarını karşılar. C4.4 delme/sondaj makineleri, kesiciler/taşlayıcılar, malzeme elleçleme, madencilik, hafriyat ekipmanı, asfalt döşeme ekipmanı, pompalar, meyve biçerdöveri ekipmanı, peyzaj ve yeraltı madencilik ekipmanları gibi çok sayıda sektör ve uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Maksimum Güç | 173.5 hp 129.4 kW |
Maksimum Tork | 553 1.400 dev/dk.da lb-ft 750 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.000 ila 2.200 dev/dak. 2.000 ila 2.200 dev/dak. |
Minimum Güç | 147.5 hp 110 kW |
Emisyonlar | China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV |
Motor Yapılandırması | Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
Strok | 5 inç 127 mm |
Silindir Hacmi | 268.5 in³ 4.4 l |
Sıkıştırma Oranı | 16.5:1 16.5:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) veya Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) veya Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 24.8 inç 630 mm |
Genişlik | 29.4 inç 748 mm |
Yükseklik | 35.3 inç 897 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 1179 lb 535 kg |
Uzunluk | 26.5 inç 673 mm |
Genişlik | 16.2 inç 411 mm |
Yükseklik | 12.2 inç 309 mm |
Ağırlık | 110 lb 50 kg |
Çap | 10.64 inç 270.3 mm |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR