Güç Değerleri
Maksimum Güç | 200 hp 150 kW |
Maksimum Tork | 609 1.400 dev/dk.da lb-ft 825 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.200 dev/dk. 2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 109 hp 82 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C4.4 Endüstriyel Güç Ünitesi 2.200 dev/dk.da 82-150 bkW (109-200 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur ve U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. C4.4 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Sepetli Vinçler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırıcılar, Ağaç Kesiciler, Ormancılık, Forkliftler, Genel Endüstriyel, Biçerdöverler, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Süpürücüler, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Mini Yükleyiciler, Özel Tarım Ekipmanları, Püskürtücüler, Kanal Açma Makineleri, Çim ve Peyzaj ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanları.
Maksimum Güç | 200 hp 150 kW |
Maksimum Tork | 609 1.400 dev/dk.da lb-ft 825 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.200 dev/dk. 2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 109 hp 82 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V |
Motor Yapılandırması | Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
Strok | 5 inç 127 mm |
Silindir Hacmi | 268.5 in³ 4.4 l |
Sıkıştırma Oranı | 16.5:1 16.5:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) veya Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) veya Seri Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 32.4 inç 822 mm |
Genişlik | 29.6 inç 748 mm |
Yükseklik | 35.3 inç 897 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 1180 lb 535 kg |
Uzunluk | 26.5 inç 675 mm |
Genişlik | 24.5 inç 623 mm |
Yükseklik | 17.8 inç 453 mm |
Ağırlık | 143.3 lb 65 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.