Güç Değerleri
Maksimum Güç | 66 hp 49.2 kW |
Maksimum Tork | 153 1.800 dev/dk.da lb-ft 208 1.800 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.200-3.000 dev/dk. 2.200-3.000 dev/dk. |
Minimum Güç | 41.6 hp 31 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C2.2 Endüstriyel Dizel Motorlar, benzersiz güç yoğunluğuyla geniş bir hız aralığında etkileyici performans sunar. Ultra kompakt paket boyutları ve kapsamlı seçenek tercihi olanağı, bu makinelerin çok çeşitli küçük arazi uygulamaları için ideal olmalarını sağlar. Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve makine sahibinin toplam işletme maliyetlerini azaltır. C2.2 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Sepetli Vinçler, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Genel Endüstriyel, Sulama Ekipmanları, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Işık Kuleleri, Mobil Süpürme Makineleri, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Kanal Açma Makineleri, Çim ve Peyzaj, Yeraltı Madenciliği Ekipmanları ve Kaynak Makineleri. 2.200-3.000 dev/dk.da 31-49,3 bkW (41,6-66,1 bhp) arasında güç üreten C2.2 motorlar EPA Tier 4 Interim eşdeğeri ve EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA ve EU Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.
Maksimum Güç | 66 hp 49.2 kW |
Maksimum Tork | 153 1.800 dev/dk.da lb-ft 208 1.800 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.200-3.000 dev/dk. 2.200-3.000 dev/dk. |
Minimum Güç | 41.6 hp 31 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri |
Motor Yapılandırması | Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 3.3 inç 84 mm |
Strok | 3.9 inç 100 mm |
Silindir Hacmi | 135 in³ 2.216 l |
Sıkıştırma Oranı | 23.3:1 23.3:1 |
Havalandırma | Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı (T) veya Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı (T) veya Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 26 inç 662 mm |
Genişlik | 19.3 inç 489 mm |
Yükseklik | 27.5 inç 698 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 427.7 lb 194 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC2.2 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş