Güç Değerleri
Maksimum Güç | 580 hp 433 kW |
Maksimum Tork | 1958 1.400 dev/dk.da lb-ft 2655 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 475 hp 354 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C15 Endüstriyel Dizel Motor 1.800-2.100 dev/dk.da 354-433 bkW (475-580 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. C15 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Hasat Makineleri/Biçerdöverler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırma Makineleri, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazıcılar, Yüzey Taşıma Ekipmanları ve Kanal Açma Makineleri.
Maksimum Güç | 580 hp 433 kW |
Maksimum Tork | 1958 1.400 dev/dk.da lb-ft 2655 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 475 hp 354 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli |
İç Çap | 5.4 inç 137 mm |
Strok | 6.7 inç 171 mm |
Silindir Hacmi | 927.6 in³ 15.2 l |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 17.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 56.6 inç 1438 mm |
Genişlik | 38.1 inç 969 mm |
Yükseklik | 49.1 inç 1248 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 3673 lb 1666 kg |
Uzunluk | 45.4 inç 1153 mm |
Genişlik | 43.8 inç 1112 mm |
Yükseklik | 25.7 inç 654 mm |
Ağırlık | 600 lb 272 kg |
Çap | 14 inç 356 mm |
Uzunluk | 33.6 inç 854 mm |
Genişlik | 11.3 inç 287 mm |
Yükseklik | 21.7 inç 551 mm |
Ağırlık | 42.8 lb 19.4 kg |
Hacim Kapasitesi | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR