3512C LRC

Endüstriyel Dizel Motorlar 3512C

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
1500 hp
1120 kW
Maksimum Tork
5259 1.500 dev/dk.da lb-ft
7130 1.500 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri
U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri

Görüntüleme

Tüm ortamlarda en büyük güç ihtiyaçlarınız için, Cat® 3512C Endüstriyel Dizel Motorlar müşterilerinizin endüstriyel uygulamalarını ve işlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu eşsiz performans ve dayanıklılığı sunar. Yüksek motor gücü, kanıtlanmış güvenilirlik ve mükemmel yakıt verimliliği sunar. Bu motorlar müşterilerinizin uzun yıllar boyunca kâr etmeleri için düşük işletme maliyetlerini korur. 3512C motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, İnşaat, Vinçler, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazıcılar, Yüzey Taşıma Ekipmanları ve Kanal Açma Makineleri. 1.800 dev/dk.da 1.120 bkW (1.500 bhp) güç üreten 3512C motor U.S. EPA Tier 2 eşdeğeridir. U.S. EPA Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512C

Maksimum Güç 1500 hp 1120 kW
Maksimum Tork 5259 1.500 dev/dk.da lb-ft 7130 1.500 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Minimum Güç 1500 hp 1120 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri
Motor Yapılandırması V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.5 inç 190 mm
Silindir Hacmi 3158 in³ 51.8 l
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 120.8 inç 3067 mm
Genişlik 70.3 inç 1785 mm
Yükseklik 71.1 inç 1319 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 13400 lb 6078 kg

3512C Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Havadan Havaya Son Soğutmalı (ATAAC)
  • Çift turboşarj, arkaya takılı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik Motor Kumandası, Sağ

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Dişli tahrikli santrifüjlü blok suyu pompası
  • Radyatör soğutma bağlantıları

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Su soğutmalı yataklar bulunan çift turboşarj
  • İki egzoz çıkışı, 203 mm (8 inç) yuvarlak flanşlı.

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 00 volan (183 tırnaklı)
  • SAE No. 00 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi, Sol vidalı tip
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik olarak kontrol edilen ünite enjektörleri

Gösterim

  • Standart gösterim veya gösterge paneli yoktur

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu ve seviye çubuğu, Sol
  • Yağ pompası
  • Yakıt filtresi, sol, vidalı tip
  • Yağ karteri

Montaj Sistemi

  • Muylu ön desteği

Güç Çıkış Ünitesi

  • Ön muhafaza, iki taraflı

Koruma Sistemi

  • Müşteri tarafından programlanabilir motor sağlamak için ECM izleme sistemi
  • Olumsuz çalışma koşullarına karşı koruma için güç düşürme stratejileri
  • 40 pimli müşteri arayüz bağlantısında acil durdurma girişleri sağlanmıştır

Start Sistemi

  • İki 24 V elektrikli çalıştırma motoru

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Boya: Caterpillar sarısı

3512C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512C LRC

3512C LRC