Güç Değerleri
Maksimum Güç | 536 hp 400 kW |
Azami Devir | 1800-2100 1800-2100 |
Minimum Güç | 385 hp 287 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C13 IPU yapılandırması yalnızca esneklik ve standart endüstriyel motorda bulunan seçenekleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda hava filtresi ve montaj, hava ve soğutucu sıvı hatlarına sahip entegre soğutma sistemi ve motora takılı ECM'li eksiksiz kablo donanımı ile donatılmış olarak gelir. Brazil MAR-1 ve UN R96 Stage IIIA emisyon standartlarının yanı sıra net güç ve özgün yakıt tüketiminin ölçümüne yönelik UN R120 performans standartlarını da karşılayan IPU, daha kolay ve daha hızlı kurulumu mümkün kılarak müşterinin entegrasyon için endişelenmek yerine önemli işlere zaman ayırmasına olanak tanır.
Maksimum Güç | 536 hp 400 kW |
Azami Devir | 1800-2100 1800-2100 |
Minimum Güç | 385 hp 287 kW |
Emisyonlar | Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 5.1 inç 130 mm |
Strok | 6.2 inç 157 mm |
Silindir Hacmi | 763 in³ 12.5 l |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 17.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 92 inç 2328 mm |
Genişlik | 50 inç 1271 mm |
Yükseklik | 71 inç 1816 mm |
Ağırlık | 3730 lb 1692 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC13 LRC Endüstriyel Güç Üniteleri - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş