C4.4 Dizel Motorlar

Endüstriyel Dizel Motorlar C4.4

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
142 hp
106 kW
Maksimum Tork
411.2 1.400 dev/dk.da lb-ft
558 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA

Görüntüleme

Cat?� C4.4 Endüstriyel Dizel Motorlar dayanıklılık, verimlilik ve düşük emisyonları mükemmel bir denge ile sunar. İş başında kapsamlı testlere tabi tutulan bu motorlar en zorlu ortamlarda maksimum çalışma süresi sağlamak için bir dizi ortak hatlı yakıt sistemi ve gelişmiş kontrol sistemi kullanır. En zorlu uygulamalarla başa çıkabileceklerini ve talepleri en üst düzeydeki kullanıcıların bile beklentilerini aşan üstün performans sağlayabileceklerini kanıtlamışlardır. C4.4 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Sepetli Vinçler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırıcılar, Ağaç Kesiciler, Ormancılık, Forkliftler, Genel Endüstriyel, Biçerdöverler, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Süpürücüler, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Mini Yükleyiciler, Özel Tarım Ekipmanları, Püskürtücüler, Kanal Açma Makineleri, Çim ve Peyzaj ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanları. 2.200 dev/dk.da 74,5-106 kW (100-142 hp) arasında güç üreten C4.4 motorlar EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA ve EU Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4

Maksimum Güç 142 hp 106 kW
Maksimum Tork 411.2 1.400 dev/dk.da lb-ft 558 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.200 dev/dk. 2.200 dev/dk.
Minimum Güç 91.2 hp 68 kW
Emisyonlar China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
Motor Yapılandırması Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 269 in³ 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 16.9:1 16.9:1
Havalandırma Turboşarjlı (T) veya Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı (T) veya Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 24.8 inç 631 mm
Genişlik 24.6 inç 626 mm
Yükseklik 37.7 inç 958 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 794 lb 360 kg

C4.4 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Giriş seçenekli emme manifoldu.

Kumanda Sistemi

  • Jeneratör
  • Marş motoru
  • Kızdırma bujisi marş desteği

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 3 volan muhafazası
  • Volan ve marş motoru segmanları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi konumları

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı filtreleri ve hava delikleri
  • Yağ filtresi konumları
  • Yağ karteri

Güç Çıkış Ünitesi

  • SAE B Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur
  • Zamanlama ve dişli tahrikli yardımcılar
  • Kayış tahrikli yardımcılar
  • Motor bağlantıları
  • Göstergeler
  • Ekranlar
  • Güç ve tork eğrisi uyarlama

C4.4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C4.4 Dizel Motorlar

C4.4 Dizel Motorlar

360 View