C2.8 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

Endüstriyel Dizel Motorlar C2.8

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
74 hp
55 kW
Maksimum Tork
221 1.600 dev/dk.da lb-ft
300 1.600 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1

Görüntüleme

Cat?� C2.8 Endüstriyel Dizel Motorlar kompakt boyut, güvenilirlik ve performansı mükemmel bir şekilde dengeleyerek sunar. Motor 2.500 dev/dk.da 55 bkW'a (74 bhp) kadar ulaşan değerlerde sunulmaktadır. C2.8 zirai dozerler, sepetli vinçler, uçak yer desteği, delme/sondaj makineleri, kesiciler/taşlayıcılar, sıkıştırıcılar, silindirler, kompresörler, ormancılık, sulama ekipmanı, malzeme elleçleme, madencilik, hafriyat ekipmanı, asfalt döşeme ekipmanı, pompalar, meyve biçerdöveri ekipmanı, peyzaj ve yeraltı madencilik ekipmanları gibi çok sayıda sektör ve uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C2.8

Maksimum Güç 74 hp 55 kW
Maksimum Tork 221 1.600 dev/dk.da lb-ft 300 1.600 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.200 - 2.400 dev/dk. 2.200 - 2.400 dev/dk.
Minimum Güç 67 hp 50 kW
Emisyonlar UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1 UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1
Motor Yapılandırması Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 3.5 inç 90 mm
Strok 4.3 inç 110 mm
Silindir Hacmi 171 in³ 2.8 l
Sıkıştırma Oranı 17.0:1 17.0:1
Havalandırma Turboşarjlı (T) ve Turboşarjlı Son Soğutuculu (TA) Turboşarjlı (T) ve Turboşarjlı Son Soğutuculu (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 24.9 inç 633 mm
Genişlik 21.2 inç 538 mm
Yükseklik 30.9 inç 786 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 705 lb 320 kg

C2.8 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Endüksiyon manifoldları
  • Egzoz manifoldları

Kumanda Sistemi

  • Marş motoru (12 V veya 24 V)
  • Alternatör (12 V veya 24 V)
  • Elektronik Kontrol Ünitesi (şasiye takılı)
  • Motor kontrol sensörleri ve sağlam kablo tesisatı
  • CANbus J1939 üzerinden veri arayüzü

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Volan muhafazaları – SAE 3 veya SAE 4
  • Sektörde yaygın hidrolik pompaları ve şanzımanlara uyum için volan seçenekleri
  • SAE A veya SAE B arayüzlü yan PTO

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi – ön bağlantılı ancak şasiye monte
  • Su sensörlü

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı filtreleri
  • Yüksek eğimli yağ karteri – tüm yönlerde sürekli 35°

Genel

  • Standart ekipman ile -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğukta çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C2.8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C2.8 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

C2.8 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

360 View