C32B

Endüstriyel Dizel Motorlar C32B

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
1200 hp
895 kW
Maksimum Tork
4056 1.200 dev/dk.da lb-ft
5499 1.200 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
EU Stage V
EU Stage V

Görüntüleme

C32'nin mirası üzerine inşa edilen C32B, silindir kapağı, blok, krank mili,
pistonlar, rotlar ve ana yataklar gibi performans açısından
kritik öneme sahip güçlendirilmiş komponentlere sahiptir. Basit,
bakım gerektirmeyen dizel oksitlenme katalizörü (DOC) atık arıtma sistemi,
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve diğer eş değer
emisyon standartlarını karşılar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32B

Maksimum Güç 1200 hp 895 kW
Maksimum Tork 4056 1.200 dev/dk.da lb-ft 5499 1.200 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Minimum Güç 1000 hp 746 kW
Emisyonlar EU Stage V EU Stage V
Motor Yapılandırması V-12 Silindirli V-12 Silindirli
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 6.4 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1958.9 inç³ 32.1 l
Sıkıştırma Oranı 15.0:1 15.0:1
Havalandırma İkiz Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) İkiz Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC DOC
Uzunluk 73.8 inç 1874 mm
Genişlik 63 inç 1600 mm
Yükseklik 53.9 inç 1370 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 6735 lb 3055 kg
Uzunluk 45.5 inç 1156 mm
Genişlik 17.3 inç 440 mm
Yükseklik 16 inç 407 mm
Ağırlık 150 lb 68 kg

C32B Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi
  • Köpük üzeri kablo tesisatı
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Opsiyonel egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 veya SAE No. 1 volan muhafazası seçeneği

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • Elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Arka yağ karteri
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

C32B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C32B HRC endüstriyel motor ve motora monte atık arıtma

C32B HRC endüstriyel motor, atık arıtma gösterilmemiştir

C32B HRC endüstriyel motor ve motora monte atık arıtma
C32B HRC endüstriyel motor, atık arıtma gösterilmemiştir