Güç Değerleri
Maksimum Güç | 2100 hp 1506 kW |
Maksimum Tork | 7563 1.300 dev/dk.da lb-ft 10254 1.300 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.750 dev/dk. 1.750 dev/dk. |
Minimum Güç | 2100 hp 1506 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� 3516C, 1.750 dev/dk.da 1.506 bkW (2.100 bhp) değeriyle kullanıma sunulmuştur. Bu motor, EPA (U.S.) Flex hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir. 3516C; Delme ve Sondaj Makineleri, Yontucular, Taşlayıcılar ve Parçalayıcılar, Vinçler, Tarak Makineleri, Ormancılık, Malzeme Elleçleme, Madencilik ve Pompalar dahil olmak üzere çok sayıda sektör ve uygulamada rakipsiz performans ve dayanıklılık sunmaktadır.
Maksimum Güç | 2100 hp 1506 kW |
Maksimum Tork | 7563 1.300 dev/dk.da lb-ft 10254 1.300 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.750 dev/dk. 1.750 dev/dk. |
Minimum Güç | 2100 hp 1506 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 2 Nonroad Eş Değeri Emisyon Standartlarını (Şu Anda EPA Onaylı Değil) karşılar U.S. EPA Tier 2 Nonroad Eş Değeri Emisyon Standartlarını (Şu Anda EPA Onaylı Değil) karşılar |
Motor Yapılandırması | V-16 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-16 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
Strok | 8.5 inç 215 mm |
Silindir Hacmi | 4760 in³ 78 l |
Sıkıştırma Oranı | 14.7:1 14.7:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 129.1 inç 3278 mm |
Genişlik | 60.2 inç 1530 mm |
Yükseklik | 81.2 inç 2062 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 17284 lb 7840 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC3516 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş