C13D Endüstriyel Güç Ünitesi

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C13D

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
690 hp
515 kW
Maksimum Tork
2360 1.300 dev/dk.da lb-ft
3200 1.300 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil Mar-1, Yönetmelik Bulunmayan Bölge
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil Mar-1, Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

Cat® C13 IPU yapılandırması, standart endüstriyel motorda bulunan esnekliği ve seçenekleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda entegre soğutma sistemi, motor üzerinde yakıt filtreleme modülü ve motora monte ECM'li eksiksiz kablo donanımı ile donatılmış olarak gelir. UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil Mar-1 ve diğer eş değer emisyon standartlarını karşılayan IPU, daha kolay ve daha hızlı kurulum sağlayarak müşterinin önemli işlere daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13D

Maksimum Güç 690 hp 515 kW
Maksimum Tork 2360 1.300 dev/dk.da lb-ft 3200 1.300 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk.
Minimum Güç 456 hp 340 kW
Emisyonlar UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil Mar-1, Yönetmelik Bulunmayan Bölge UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil Mar-1, Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Strok 6.4 inç 162 mm
Silindir Hacmi 787.2 in³ 12.9 l
Sıkıştırma Oranı 16.5:1 16.5:1
Havalandırma Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Uzunluk 89 inç 2249 mm
Genişlik 46 inç 1160 mm
Yükseklik 65 inç 1641 mm
Kuru Ağırlık 3856 lb 1749 kg

C13D Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tahliye supaplı turboşarj
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu
  • Ön ve arka egzozlu modeller mevcuttur

Kumanda Sistemi

  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • Entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • Fan uzaktan kumandası

Soğutma Sistemi

  • Şunları içeren sıvı modülü: su pompası, yağ soğutucusu, üst servis kartuş tipi yağ filtresi (opsiyonel), çift soğutucu sıvı termostatı ve tek yağ termostatı
  • Santrifüjlü su pompası
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik
  • Sıvı modülünün uzaktan yağ filtreli modeli mevcuttur

Volan ve Volan Muhafazası

  • Temel, standart ve ağır hizmet tipi PTO kurulumu sunan birden çok Volan Muhafazası konfigürasyonu
  • SAE No. 14 veya 140 volana sahip standart SAE No. 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • Sıfır statik kaçaklı enjektörlere sahip ortak hatlı doğrudan enjeksiyonlu yakıt sistemi
  • Şunları içeren yakıt modülü: birincil ve ikincil kartuş tipi filtreler ve bir manuel veya elektrikli besleme pompası
  • Uzaktan yakıt modülü mevcut
  • Depo tesisatına dıştan veya arkadan yakıt dönüşünü sağlayan yakıt manifoldu ve soğutucu sıvı beslemesi
  • Yağlanmış yüksek basınçlı yakıt ve mekanik yakıt transfer pompası kombinasyonu

Yağlama Sistemi

  • Valf kapağına entegre edilmiş, servis gerektirmeyen pasif açık karter havalandırma filtreleme sistemi
  • Sıvı modülüne entegre edilmiş, dağınıklığa yol açmayan yağ filtresi ters tahliye işlevi
  • Yağ doldurucu
  • Yağ seviyesi sensörü
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası
  • Ön, arka ve orta karter tercihi
  • Duman tahliyeli açık karter havalandırma sistemi

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • En fazla 5 adet ilave güç çıkışı: 2 adet arkaya dönük (SAE B, C, or D), 2 adet öne dönük (SAE A or SAE B) ve bir adet ilave alçak montajlı öne dönük (SAE B)

Genel

  • Caterpillar (sarı) boya; talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur
  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları

C13D İsteğe Bağlı Donanımlar

Endüstriyel Güç Ünitesi

  • Radyatör, havadan havaya son soğutucu (ATAAC), radyatör bağlantılı soğutucu sıvı hatları ve ATAAC bağlantılı hava hatlarını içeren, fabrikada takılmış soğutma paketi.
  • Fabrikada takılmış, motora takılı atık arıtma sistemi, ön bağlantılı egzoz hava hatları ve hava filtreleri
  • Telematik ünitelerine gömülü, fabrikada takılmış gösterge / kumanda panelleri

C13D ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C13D Endüstriyel Güç Ünitesi

C13D Endüstriyel Güç Ünitesi