C3.6

Endüstriyel Dizel Motorlar C3.6

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
121 hp
90 kW
Maksimum Tork
369 1.500 dev/dk.da lb-ft
500 1.500 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1

Görüntüleme

Cat C3.6 LRC Endüstriyel Dizel Motorlar kompakt boyut, güvenilirlik ve performansın mükemmel dengesini sunar. Motor 2.400 dev/dk.da 90 bkW'a (121 bhp) kadar ulaşan değerlerde sunulmaktadır. C3.6 zirai dozerler, uçak yer desteği, delme/sondaj makineleri, kesiciler/taşlayıcılar, sıkıştırıcılar, silindirler, kompresörler, ormancılık, sulama ekipmanı, malzeme elleçleme, madencilik, hafriyat ekipmanı, asfalt döşeme ekipmanı, pompalar, meyve biçerdöveri ekipmanı, peyzaj ve yeraltı madencilik ekipmanları gibi çok sayıda sektör ve uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C3.6

Maksimum Güç 121 hp 90 kW
Maksimum Tork 369 1.500 dev/dk.da lb-ft 500 1.500 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.200 - 2.400 dev/dk. 2.200 - 2.400 dev/dk.
Minimum Güç 74 hp 55 kW
Emisyonlar UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1 UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1
Uzunluk 26.3 inç 667 mm
Genişlik 22.2 inç 564 mm
Yükseklik 31 inç 787 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 840 lb 381 kg
Motor Yapılandırması Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 3.9 inç 98 mm
Strok 4.7 inç 120 mm
Silindir Hacmi 220 inç³ 3.6 l
Sıkıştırma Oranı 17.0:1 17.0:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Atık Arıtma - -

C3.6 Standart Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • Marş motoru (12 V veya 24 V)
  • Alternatör (12 V veya 24 V)
  • Elektronik Kontrol Ünitesi (şasiye takılı)
  • Motor kontrol sensörleri ve sağlam kablo tesisatı
  • CANbus J1939 üzerinden veri arayüzü

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Volan muhafazaları - SAE 3 veya SAE 4
  • Sektörde yaygın hidrolik pompaları ve şanzımanlara uyum için volan seçenekleri
  • SAE A veya SAE B arayüzlü yan PTO

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi - ön bağlantılı ancak şasiye monte
  • Su sensörlü

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı filtreleri
  • Yüksek eğimli yağ karteri - tüm yönlerde sürekli 35 derece

Genel

  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C3.6 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C3.6 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

C3.6 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

360 View