Güç Değerleri
Maksimum Güç | 690 hp 515 kW |
Maksimum Tork | 2360 1.300 dev/dk.da lb-ft 3200 1.300 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 456 hp 340 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
C13D
Teklif Talep Et Temsilci BulÖnemli Özellikler
Cat® C13D; madencilik, inşaat, malzeme elleçleme, uçaklar için yer desteği ve daha fazlasını içeren bir dizi endüstride sürekli olarak zorlu işlerin üstesinden gelen makineler için tasarlanmış sağlam ve yüksek güç yoğunluğuna sahip bir motordur. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve diğer eş değer emisyon standartlarını karşılayan değişken turboşarjlı, ortak hatlı doğrudan enjeksiyonlu endüstriye motor ile ihtiyaç duyduğunuz gücü elde edecek ve iş üzerinde değerli zamanınızdan ve maliyetlerden tasarruf edeceksiniz.
Maksimum Güç | 690 hp 515 kW |
Maksimum Tork | 2360 1.300 dev/dk.da lb-ft 3200 1.300 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 456 hp 340 kW |
Emisyonlar | EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japan 2014, China NRIV |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli |
İç Çap | 5.1 inç 130 mm |
Strok | 6.4 inç 162 mm |
Silindir Hacmi | 787.2 in³ 12.9 l |
Sıkıştırma Oranı | 18:1 18:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 54 inç 1381 mm |
Genişlik | 38 inç 969 mm |
Yükseklik | 50 inç 1273 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 2544 lb 1154 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR