Güç Değerleri
Maksimum Güç | 465 hp 347 kW |
Maksimum Tork | 1602 lb-ft @ 1350 rpm 2172 1.350 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 375 hp 280 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Tüm ortamlarda en büyük güç ihtiyaçlarınız için, Cat?� 3406C Endüstriyel Dizel Motorlar müşterilerinizin endüstriyel uygulama ve işlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu eşsiz performans ve dayanıklılığı sunar. Yüksek motor gücü, kanıtlanmış güvenilirlik ve mükemmel yakıt verimliliği sunar. Bu motorlar müşterilerinizin uzun yıllar boyunca kâr etmeleri için düşük işletme maliyetlerini korur. 3406C motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Hasat Makineleri/Biçerdöverler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırma Makineleri, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazıcılar, Uzman Tarım Ekipmanları, Yüzey Taşıma Ekipmanları, Kanal Açma Makineleri ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanları.
Maksimum Güç | 465 hp 347 kW |
Maksimum Tork | 1602 lb-ft @ 1350 rpm 2172 1.350 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 375 hp 280 kW |
Emisyonlar | Onaylı değildir Onaylı değildir |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 5.4 inç 137 mm |
Strok | 6.5 inç 165 mm |
Silindir Hacmi | 893.4 in³ 14.6 l |
Sıkıştırma Oranı | 14.5:1 14.5:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 65.4 inç 1660 mm |
Genişlik | 35.7 inç 906 mm |
Yükseklik | 52.6 inç 1335 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 2866 lb 1300 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR3406C LRC
3406C LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş