Güç Değerleri
Maksimum Güç | 416 hp 310 kW |
Maksimum Tork | 1335 1.400 dev/dk.da lb-ft 1810 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 308 hp 230 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C9.3B endüstriyel dizel motor 280-330 kW (375-443 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler, emisyon standartları için herhangi bir düzenleyici gereklilik bulunmayan ülkelerde kullanılmak üzere yakıt optimizasyonuna
tabi tutulmuştur.
Maksimum Güç | 416 hp 310 kW |
Maksimum Tork | 1335 1.400 dev/dk.da lb-ft 1810 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk. |
Minimum Güç | 308 hp 230 kW |
Emisyonlar | China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 4.5 inç 115 mm |
Strok | 5.9 inç 149 mm |
Silindir Hacmi | 567.5 in³ 9.3 l |
Sıkıştırma Oranı | 16.5:1 16.5:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 44 inç 1125 mm |
Genişlik | 31 inç 791 mm |
Yükseklik | 42 inç 1068 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 1907 lb 865 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC9.3B LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş