Güç Değerleri
Maksimum Güç | 1065 hp 794 kW |
Azami Devir | 1.460-1.750 dev/dk. 1.460-1.750 dev/dk. |
Minimum Güç | 950 hp 709 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� 3508 Endüstriyel Dizel Yangın Pompası Motoru 1.460-1.750 dev/dk.da 709-794 kW (950-1.065 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler onaylı değildir, FM veya UL Onaylı değildir. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. Talep üzerine çalıştırma, yangın pompası motorunda her zaman bir zorunluluktur. Cat?� yangın pompası motorları, sağladıkları güvenilir çalıştırma ve uzun süreli verimli hizmet ile ünlüdür.
Maksimum Güç | 1065 hp 794 kW |
Azami Devir | 1.460-1.750 dev/dk. 1.460-1.750 dev/dk. |
Minimum Güç | 950 hp 709 kW |
Emisyonlar | Onaylanmamış. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. FM veya UL Onaylı değildir. Onaylanmamış. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. FM veya UL Onaylı değildir. |
Motor Yapılandırması | V-8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
Strok | 7.5 inç 190 mm |
Silindir Hacmi | 2105 in³ 34.5 l |
Sıkıştırma Oranı | 13.0:1 13.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 92.5 inç 2350 mm |
Yükseklik | 74.9 inç 1902 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 11805 lb 5355 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR3508 Yangın Pompası Dizel Yangın Pompaları - Katı Yasal Düzenlemeli ve Genel Yasal Düzenlemeli