C0.5 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

Endüstriyel Dizel Motorlar C0.5

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
13.7 hp
10.2 kW
Maksimum Tork
22 2.600 dev/dk.da lb-ft
29.7 2.600 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri
U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri

Görüntüleme

Cat?� C0.5 Endüstriyel Dizel Motorlar, benzersiz güç yoğunluğuyla geniş bir hız aralığında etkileyici performans sunar. Ultra kompakt paket boyutları ve kapsamlı seçenek tercihi olanağı, bu makinelerin çok çeşitli küçük arazi uygulamaları için ideal olmalarını sağlar. Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve makine sahibinin toplam işletme maliyetlerini azaltır. C0.5 motorlarının güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Yardımcı Güç Üniteleri, Kompaktörler/Silindirler, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Işık Kuleleri ve Çim ve Peyzaj. 2.800-3.600 dev/dk.da 8,2-10,2 bkW (11,0-13,7 bhp) arasında güç üreten C0.5 motorlar U.S. EPA Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde edinilebilir. Avrupa bölgesinde edinilebilir ve geçerli emisyon standartlarına bağlı olarak, yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde de sunulabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C0.5

Maksimum Güç 13.7 hp 10.2 kW
Maksimum Tork 22 2.600 dev/dk.da lb-ft 29.7 2.600 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.800-3.600 dev/dk. 2.800-3.600 dev/dk.
Minimum Güç 11 hp 8.2 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri
Motor Yapılandırması Sıralı 2 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 2 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 2.6 inç 67 mm
Strok 2.8 inç 72 mm
Silindir Hacmi 31 in³ 0.5 l
Sıkıştırma Oranı 23.5:1 23.5:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA) Doğal Havalandırmalı (NA)
Yanma Sistemi Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 16 inç 407 mm
Genişlik 14.6 inç 371 mm
Yükseklik 20.6 inç 523 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 126 lb 57 kg

C0.5 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Giriş seçenekli emme manifoldu.

Kumanda Sistemi

  • Alternatör 12 volt 14 amp
  • Marş motoru 12 V
  • Kızdırma bujisi marş desteği

Soğutma Sistemi

  • Kayışla çalışan soğutma sıvısı pompası
  • Soğutma sıvısı sıcaklık anahtarı
  • Soğutma fanları tercihi

Volan ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 6 1/2 volan
  • SAE No. 5 veya standart arka plaka volan muhafazası tercihi

Yakıt Sistemi

  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Vidalı yakıt filtresi
  • Elektronik Kapama Solenoidi (ESOS)

Yağlama Sistemi

  • Kapalı devre hava deliği
  • Vidalı yağ filtresi
  • Yağ basıncı anahtarı
  • Yağ karteri

Genel

  • Döküm demir, motor bloğu
  • Döküm demir egzoz manifoldu--yan çıkış
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Tırmanabilme 35° sürekli
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C0.5 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C0.5 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

C0.5 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş