C32 Endüstriyel Güç Ünitesi - Katı Yönetmeliklere Uygun

Endüstriyel Dizel Güç Üniteleri C32

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
1000 hp
746 kW
Maksimum Tork
3825 1.200 dev/dk.da lb-ft
5186 1.200 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V
U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V

Görüntüleme

Cat?� C32 Endüstriyel Güç Ünitesi, 1.800 dev/dak.da 746 bkW (1.000 bhp) değere sahiptir ve U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32

Maksimum Güç 1000 hp 746 kW
Maksimum Tork 3825 1.200 dev/dk.da lb-ft 5186 1.200 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Minimum Güç 1000 hp 746 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V
Motor Yapılandırması V-12 Silindirli V-12 Silindirli
Çevrim 4 4
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 6.4 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1958.9 in³ 32.1 l
Sıkıştırma Oranı 16.0:1 16.0:1
Havalandırma İkiz Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) İkiz Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Soğutma Sistemi sıvı sıvı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC DOC
Yükseklik 77.6 inç 1970 mm
Uzunluk 100.7 inç 2558 mm
Genişlik 64.4 inç 1637 mm

C32 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi
  • Köpük üzeri kablo tesisatı
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Opsiyonel egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 veya SAE No. 1 volan muhafazası seçeneği

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • Elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Arka yağ karteri
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

C32 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C32 Endüstriyel Güç Ünitesi - Katı Yönetmeliklere Uygun

C32 Endüstriyel Güç Ünitesi - Katı Yönetmeliklere Uygun