Güç Değerleri
Maksimum Güç | 24 hp 18.4 kW |
Maksimum Tork | 63 1.600 dev/dk.da lb-ft 86 1.600 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.800 dev/dk. 2.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 19.3 hp 14.4 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C1.1 Endüstriyel Dizel Motorlar, benzersiz güç yoğunluğuyla geniş bir hız aralığında etkileyici performans sunar. Ultra kompakt paket boyutları ve kapsamlı seçenek tercihi olanağı, bu makinelerin çok çeşitli küçük arazi uygulamaları için ideal olmalarını sağlar. Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve makine sahibinin toplam işletme maliyetlerini azaltır.
Maksimum Güç | 24 hp 18.4 kW |
Maksimum Tork | 63 1.600 dev/dk.da lb-ft 86 1.600 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.800 dev/dk. 2.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 19.3 hp 14.4 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
Motor Yapılandırması | Sıralı 3 Silindirli Sıralı 3 Silindirli |
İç Çap | 3 inç 77 mm |
Strok | 3.2 inç 81 mm |
Silindir Hacmi | 69 in³ 1.13 l |
Sıkıştırma Oranı | 23.0:1 23.0:1 |
Havalandırma | Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı (T) Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı (T) |
Yanma Sistemi | Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 19.3 inç 491 mm |
Genişlik | 15.8 inç 400 mm |
Yükseklik | 22.7 inç 576 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 211 lb 96 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRBüyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.