Güç Değerleri
Maksimum Güç | 1650 hp 1231 kW |
Maksimum Tork | 5296 1.450 dev/dk.da lb-ft 7180 1.450 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 1500 hp 1119 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Tüm ortamlarda en büyük güç ihtiyaçlarınız için, Cat?� 3512B Endüstriyel Dizel Motorlar müşterilerinizin endüstriyel uygulamalarını ve işlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu eşsiz performans ve dayanıklılığı sunar. Yüksek motor gücü, kanıtlanmış güvenilirlik ve mükemmel yakıt verimliliği sunar. Bu motorlar müşterilerinizin uzun yıllar boyunca kâr etmeleri için düşük işletme maliyetlerini korur. 3512B motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, İnşaat, Vinçler, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Pompalar, Kepçeler/Halatlı Kazıcılar, Yüzey Taşıma Ekipmanları ve Kanal Açma Makineleri. 1.800 dev/dk.da 1.119-1.231 bkW (1.500-1.650 bhp) arasında güç üreten 3512B motorlar onaylı değildir. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir.
Maksimum Güç | 1650 hp 1231 kW |
Maksimum Tork | 5296 1.450 dev/dk.da lb-ft 7180 1.450 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 1500 hp 1119 kW |
Emisyonlar | Onaylı değildir Onaylı değildir |
Motor Yapılandırması | V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
Strok | 7.5 inç 190 mm |
Silindir Hacmi | 3158 in³ 51.8 l |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 120.8 inç 3067 mm |
Genişlik | 70.3 inç 1785 mm |
Yükseklik | 71.1 inç 1806 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 13400 lb 6078 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR