Güç Değerleri
Maksimum Güç | 800 hp 597 kW |
Maksimum Tork | 2696 1.400 dev/dk.da lb-ft 3655 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 575 hp 429 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
İnşaat şantiyelerinde ve madencilik işlerinde, tarımda ve ormancılıkta ve çok çeşitli endüstrilerde, Cat?� C18 Endüstriyel Dizel Motorlar en zor işleri üstlenmek için gerekli gücü, performansı ve dayanıklılığı sağlar. Daha da önemlisi, tüm Cat?� endüstriyel motorlarına servis ve destek vermeye hazır, dünya standartlarında Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenirler.
Maksimum Güç | 800 hp 597 kW |
Maksimum Tork | 2696 1.400 dev/dk.da lb-ft 3655 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 575 hp 429 kW |
Emisyonlar | China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 2 eşdeğeri, EU Stage IIIA eşdeğeri veya Onaylanmamış China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri veya U.S. EPA Tier 2 eşdeğeri, EU Stage IIIA eşdeğeri veya Onaylanmamış |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Silindir Hacmi | 1104.5 in³ 18.1 l |
Sıkıştırma Oranı | 16.3:1 16.3:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 55.7 inç 1414 mm |
Genişlik | 38.3 inç 974 mm |
Yükseklik | 49.5 inç 1257 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 3688 lb 1673 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC18 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş