C15 Tier 4 Dizel Motor

Endüstriyel Dizel Motorlar C15 China NR4

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
580 hp
433 kW
Maksimum Tork
1958 1.400 dev/dk.da lb-ft
2655 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
China Nonroad Stage IV
China Nonroad Stage IV

Görüntüleme

Cat?� C15 Endüstriyel Dizel Motor 1.800-2.100 dev/dk.da 354-433 bkW (475-580 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. C15 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Hasat Makineleri/Biçerdöverler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırma Makineleri, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazıcılar, Yüzey Taşıma Ekipmanları ve Kanal Açma Makineleri.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 China NR4

Maksimum Güç 580 hp 433 kW
Maksimum Tork 1958 1.400 dev/dk.da lb-ft 2655 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk.
Minimum Güç 475 hp 354 kW
Emisyonlar China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6.7 inç 171 mm
Silindir Hacmi 927.6 in³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 17.0:1 17.0:1
Havalandırma Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Uzunluk 56.6 inç 1438 mm
Genişlik 38.1 inç 969 mm
Yükseklik 49.1 inç 1248 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 3673 lb 1666 kg
Uzunluk 45.4 inç 1153 mm
Genişlik 43.8 inç 1112 mm
Yükseklik 25.7 inç 654 mm
Ağırlık 600 lb 272 kg
Çap 14 inç 356 mm
Uzunluk 33.6 inç 854 mm
Genişlik 11.3 inç 287 mm
Yükseklik 21.7 inç 551 mm
Ağırlık 42.8 lb 19.4 kg
Hacim Kapasitesi 51.1 qt (US) 48.4 l

C15 China NR4 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu
  • Ön ve arka egzoz yapılandırmalarına sahip, ortaya monte turboşarjlı sistem

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi
  • Köpük üzeri kablo tesisatı
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç dengelemeli
  • Yapılandırılabilir yazılım özellikleri
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • Entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • Fan uzaktan kumandası

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Santrifüjlü su pompası
  • Ekipman güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımıyla ilgili temsilciniz üzerinden rehberlik

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 veya SAE No. 1 volan muhafazası seçeneği
  • Opsiyonel SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi tahrik sistemleri olan SAE No. 1 güç tahrik sistemi mevcuttur. Motor gücü, isteğe bağlı ataşmanlarla motorun önünden de alınabilir. (Tier 4 Final, Kademe IV).

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası
  • Ön, arka ve orta karter tercihi
  • Duman çıkışlı açık karter havalandırma sistemi (opsiyonel OCV filtre sistemi)

Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

  • SAE A, SAE B veya SAE C güç çıkış ünitesi (PTO) tahriki. Motor gücü bazı uygulamalarda motorun önünden de alınabilir.

Genel

  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

Atık Arıtma/Temiz Emisyon Kontrol Ekipmanı

  • Cat Rejenerasyon Sistemi
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Cat Rejenerasyon Sistem Girişi'ne bağlamak üzere 90° döndürülebilir dirsekleri olan esnek boru bağlantısı kiti
  • 12 volt veya 24 volt sistemlerde bulunur

Son İşlem

  • Cat Rejenerasyon Sistemi
  • Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizöründen (DOC) oluşan Temiz Emisyonlar Modülü (CEM)
  • Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)
  • NOx İndirgeme Sistemi (NRS)
  • Pompa Elektronik Kontrol Ünitesi (PETU)
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
  • 12 V veya 24 V sistemler halinde mevcuttur

C15 China NR4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C15 Tier 4 Dizel Motor

C15 Tier 4 Dizel Motor