C18

Endüstriyel Dizel Motorlar C18

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
800 hp
597 kW
Maksimum Tork
2736 1.300 dev/dk.da lb-ft
3710 1.300 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
EU Stage V
EU Stage V

Görüntüleme

Seri ikiz turboşarj - son soğutmalı sistemle donatılmış bu Cat® C18 motor varyantı, EU Stage V emisyon standartlarını karşılarken 1.800 dev/dak.da 563-597 kW (755-800 hp) arasında güç elde edebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18

Maksimum Güç 800 hp 597 kW
Maksimum Tork 2736 1.300 dev/dk.da lb-ft 3710 1.300 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1800 1800
Minimum Güç 755 hp 563 kW
Emisyonlar EU Stage V EU Stage V
Silindir Sayısı 6 dikey sıralı 6 dikey sıralı
Silindir Hacmi 1104.5 in³ 18.1 l
Havalandırma Seri İkiz Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA) Seri İkiz Turboşarjlı Son Soğutmalı (TTA)
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu (MEUI) Doğrudan Enjeksiyonlu (MEUI)
Sıkıştırma Oranı 16.0:1 16.0:1
Son İşlem DOC+DPF+SCR veya DOC DOC+DPF+SCR veya DOC
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Soğutma Sistemi Sıvı Sıvı
Uzunluk 61 inç 1545 mm
Genişlik 45 inç 1141 mm
Yükseklik 53 inç 1334 mm
Kuru Ağırlık 3875 lb 1758 kg
Islak Ağırlık 3945 lb 1790 kg
Not 1 *Seçilen opsiyonlara bağlı olarak nihai boyutlar *Seçilen opsiyonlara bağlı olarak nihai boyutlar

C18 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C18

C18