Güç Değerleri
Maksimum Güç | 1100 hp 820 kW |
Maksimum Tork | 3211 1.450 dev/dk.da lb-ft 4353 1.450 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 1000 hp 746 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Tüm ortamlarda en büyük güç ihtiyaçlarınız için, Cat® 3508B Endüstriyel Dizel Motorlar müşterilerinizin endüstriyel uygulamalarını ve işlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu eşsiz performans ve dayanıklılığı sunar. Yüksek motor gücü, kanıtlanmış güvenilirlik ve mükemmel yakıt verimliliği sunar. Bu motorlar müşterilerinizin uzun yıllar boyunca kâr etmeleri için düşük işletme maliyetlerini korur.
Maksimum Güç | 1100 hp 820 kW |
Maksimum Tork | 3211 1.450 dev/dk.da lb-ft 4353 1.450 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 1000 hp 746 kW |
Emisyonlar | Onaylı değildir Onaylı değildir |
Motor Yapılandırması | V-8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-8 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
Strok | 7.5 inç 190 mm |
Silindir Hacmi | 2105 in³ 34.5 l |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 97 inç 2462 mm |
Genişlik | 67 inç 1704 mm |
Yükseklik | 68 inç 1720 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 9500 lb 4309 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR