3606 LRC

Endüstriyel Dizel Motorlar 3606

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
2481 hp
1850 kW
Maksimum Tork
13424 820 dev/dk.da lb-ft
18200 820 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
Onaylı değildir
Onaylı değildir

Görüntüleme

Tüm ortamlarda en büyük güç ihtiyaçlarınız için, Cat?� 3606 Endüstriyel Dizel Motorlar müşterilerinizin endüstriyel uygulamalarını ve işlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu eşsiz performans ve dayanıklılığı sunar. Yüksek motor gücü, kanıtlanmış güvenilirlik ve mükemmel yakıt verimliliği sunar. Bu motorlar müşterilerinizin uzun yıllar boyunca kâr etmeleri için düşük işletme maliyetlerini korur. 3606 motorların güç sağladığı sektörler şunlardır: İnşaat, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Malzeme Elleçleme ve Madencilik. 750-1.000 dev/dk.da 1.490-1.850 bkW (1.998-2.481 bhp) arasında güç üreten bu 3606 motorlar onaylı değildir ve dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3606

Maksimum Güç 2481 hp 1850 kW
Maksimum Tork 13424 820 dev/dk.da lb-ft 18200 820 dev/dk.da Nm
Azami Devir 750-1.000 dev/dk. 750-1.000 dev/dk.
Minimum Güç 1998 hp 1490 kW
Emisyonlar Onaylı değildir Onaylı değildir
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 6764 in³ 110.8 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 157 inç 3988 mm
Genişlik 69 inç 1748 mm
Yükseklik 103 inç 2626 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 34500 lb 15680 kg

3606 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Son soğutucu peteği, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava filtresi. Standart hizmet tipi, kuru, servis göstergeli ve panel tipi, turboşarj, blok suyu son soğutmalı.
  • Turboşarj, arkaya takılı
  • Blok suyu son soğutmalı

Kumanda Sistemi

  • Bağımsız sentetik yağ karterli regülatör, sağ taraf, 3161
  • Hava-yakıt oranı kontrolü
  • Tork kontrolü olmayan mekanik devir kontrolü
  • Regülatör kontrolü
  • Pozitif kilitleme

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 00 volan
  • 183 volan tırnağı
  • SAE No. 00 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi, servis göstergeli, sağdan servisli kartuş tipi
  • Yakıt transfer pompası

Gösterim

  • Sağ Gösterge Paneli
  • Motor yağı basınç göstergesi
  • Yakıt basıncı göstergesi
  • Yağ filtresi fark göstergesi
  • Blok suyu sıcaklık göstergesi
  • Elektrikli servis göstergesi
  • Takometre

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağ seviye çubuğu
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi, sağdan servisli kartuş tipi
  • Sığ yağ karteri

Montaj Sistemi

  • Raylar, takoz, motor uzunluğu, 254 mm (10 inç), endüstriyel tip, C kanalı.

Güç Çıkış Ünitesi

  • Donanım tahrik mekanizması, sağ üst
  • Ön yuva, tek taraflı

Koruma Sistemi

  • Sigorta kutusu
  • Manuel kesme, sağ taraf
  • Emniyet kapatma koruması, kapatmak için enerji verilir
  • Düşük yağ basıncı, düşük rölanti 69 kPa (10 psi); yüksek rölanti 207 kPa (30 psi)
  • Su sıcaklığı
  • Aşırı devir
  • Kapatmak için enerji verilen 3161 regülatör solenoidi

Start Sistemi

  • Marş anahtarı

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

3606 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3606 LRC

3606 LRC