Güç Değerleri
Maksimum Güç | 577 hp 430 kW |
Maksimum Tork | 1943 1.400 dev/dk.da lb-ft 2634 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 456 hp 340 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C13B motor, daha küçük ve daha hafif bir motor paketinde dikkat çekici güç ve tork sağlar. Öncülüne göre %65 daha küçük ve %54 daha hafif bir atık arıtma sistemine ve 34 kW/L'nin üzerinde bir güç yoğunluğu değerine sahip olan C13B, en zorlu uygulamalarda uzun ömür özelliğiyle OEM'lere motor platformlarını küçültme, montaj maliyetlerini düşürme ve çalışma sürelerini en yüksek seviyeye çıkarma olanağı sağlar.
Maksimum Güç | 577 hp 430 kW |
Maksimum Tork | 1943 1.400 dev/dk.da lb-ft 2634 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk. |
Minimum Güç | 456 hp 340 kW |
Emisyonlar | China Nonroad IV China Nonroad IV |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli Sıralı 6 Silindirli |
İç Çap | 5.1 inç 130 mm |
Strok | 6.2 inç 157 mm |
Silindir Hacmi | 762.8 in³ 12.5 l |
Sıkıştırma Oranı | 15.8:1 15.8:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Uzunluk | 50 inç 1274 mm |
Genişlik | 39 inç 994 mm |
Yükseklik | 45 inç 1134 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 2480 lb 1125 kg |
Uzunluk | 35.3 inç 896 mm |
Genişlik | 31.8 inç 807 mm |
Yükseklik | 18.1 inç 460 mm |
Ağırlık | 220 lb 100 kg |
C13B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C13B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C13B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C13B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C13B Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli