C7

Endüstriyel Dizel Motorlar C7

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
300 hp
224 kW
Emisyonlar
China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri
China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri
Azami Devir
1.800-2.200 dev/dk.
1.800-2.200 dev/dk.

Görüntüleme

Zorlayıcı koşullar, uygulamalar ve ortamlar, Cat?� C7 Endüstriyel Dizel Motorların çok ağır hizmet tipi ekipmanlarınız için mükemmel bir çözüm olmasını sağlar. Arkalarında onlarca yıllık yenilik çalışmaları ve uzmanlık bulunan bu dizel motorlar, size güçlü bir avantaj sağlayan düşük işletme maliyetleri ve efsanevi Cat güvenilirliği ve dayanıklılığını sunar. Daha da önemlisi, tüm Cat endüstriyel motorlarına servis ve destek vermeye hazır, dünya standartlarında Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenirler. C7 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Hasat Makineleri/Biçerdöverler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırıcılar, Ağaç Kesiciler, Ormancılık, Forkliftler, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Süpürücüler, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Mini Yükleyiciler, Özel Tarım Ekipmanları, Püskürtücüler, Kanal Açma Makineleri ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanları. 1.800-2.200 dev/dk.da 168-224 bkW (225-300 bhp) arasında güç üreten C7 motorlar China Stage II, EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA ve EU Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7

Maksimum Güç 300 hp 224 kW
Azami Devir 1.800-2.200 dev/dk. 1.800-2.200 dev/dk.
Minimum Güç 225 hp 168 kW
Emisyonlar China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri China Stage II, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri
Uzunluk 41.5 inç 1053 mm
Genişlik 29.8 inç 758 mm
Yükseklik 40.6 inç 1032 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 1296 lb 588 kg
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.3 inç 110 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 442 inç³ 7.2 l
Sıkıştırma Oranı 16.2:1 16.2:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -

C7 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve toplam motor sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • ADEM™ A4 Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Opsiyonel egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • HEUI™ enjeksiyon
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C7 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C7 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

C7 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş