C13 Dizel Motor - Yönetmeliklerin Katı Olmadığı Ülkeler

Endüstriyel Dizel Motorlar C13

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
536 hp
400 kW
Maksimum Tork
1735 1.400 dev/dk.da lb-ft
2353 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3
China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3

Görüntüleme

Cat?� C13 Endüstriyel Dizel Motor, 287-400 kW (385-536 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler; China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1 ve UN R96 Stage IIIA emisyon standartları ve UN R120 net güç ve özgün yakıt tüketimi ölçümü için performans standartlarını karşılar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13

Maksimum Güç 536 hp 400 kW
Maksimum Tork 1735 1.400 dev/dk.da lb-ft 2353 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk.
Minimum Güç 385 hp 287 kW
Emisyonlar China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Strok 6.2 inç 157 mm
Silindir Hacmi 762.8 in³ 12.5 l
Sıkıştırma Oranı 17,3:1 veya 15,8:1 17,3:1 veya 15,8:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 51 inç 1295 mm
Genişlik 41 inç 1054 mm
Yükseklik 47 inç 1186 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 2509 lb 1138 kg

C13 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve toplam motor sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • ADEM™ A4 Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Opsiyonel egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • Yakıt filtresi, üçüncül (2 mikron)
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C13 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

C13 Dizel Motor - Yönetmeliklerin Katı Olmadığı Ülkeler

C13 Dizel Motor - Yönetmeliklerin Katı Olmadığı Ülkeler