Güç Değerleri
Maksimum Güç | 275 hp 205 kW |
Maksimum Tork | 774 1.400 dev/dk.da lb-ft 1050 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.200/2.500 dev/dk. 2.200/2.500 dev/dk. |
Minimum Güç | 155.6 hp 116 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Zorlayıcı koşullar, uygulamalar ve ortamlar, bu güç aralığındaki Cat?� C7.1 Endüstriyel Dizel Motorların çok ağır hizmet tipi ekipmanlarınız için mükemmel bir çözüm olmasını sağlar. Arkalarında onlarca yıllık yenilik çalışmaları ve uzmanlık bulunan bu dizel motorlar, size güçlü bir avantaj sağlayan düşük işletme maliyetleri ve efsanevi Cat güvenilirliği ve dayanıklılığını sunar. Daha da önemlisi, tüm Cat endüstriyel motorlarına servis ve destek vermeye hazır, dünya standartlarında Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenirler. C7.1 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Hasat Makineleri/Biçerdöverler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırıcılar, Ağaç Kesiciler, Ormancılık, Forkliftler, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Süpürücüler, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Mini Yükleyiciler, Özel Tarım Ekipmanları, Püskürtücüler, Kanal Açma Makineleri ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanları. 2.200-2.500 dev/dk.da 116-205 bkW (140-275 bhp) arasında güç üreten C7.1 motorlar China Stage II, U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA ve EU Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.
Maksimum Güç | 275 hp 205 kW |
Maksimum Tork | 774 1.400 dev/dk.da lb-ft 1050 1.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.200/2.500 dev/dk. 2.200/2.500 dev/dk. |
Minimum Güç | 155.6 hp 116 kW |
Emisyonlar | China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA |
Motor Yapılandırması | Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 4.1 inç 105 mm |
Strok | 5.3 inç 135 mm |
Silindir Hacmi | 427.7 in³ 7.01 l |
Havalandırma | Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 36.6 inç 929 mm |
Genişlik | 26.3 inç 668 mm |
Yükseklik | 32.2 inç 817 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 1115 lb 506 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC7.1 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş